Temperaturfühler, MBT 3560, 40 mm, G,1/4

084Z4121

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

Produktdetails

Bruttogewicht 0.132 Kilogram
Gewicht netto 0.087 Kilogram
Volume 0.53 Liter
EAN 5702423292233

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ratio metric
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 1.57 in
Einsatzlänge [mm] 40 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 150 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] -50 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 302 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] -58 °F
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 13 pc
Messumf.typ Integriert
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
Ratiometric [V] [max.] 4.75 V
Ratiometric [V] [min.] 0.25 V
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP-Dossier Produktname Sensor MBT 3560
Spannungsversorgung [V] DC 5 V
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Supply voltage [V] DC 5 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 1% FS
Typ MBT 3560
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3560-0100-0040-60-415
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality