Druckmessumformer, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Produktdetails

Bruttogewicht 0.058 Kilogram
Gewicht netto 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 3
Ansprechzeit max. [ms] 1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss Viton-Dichtung
Berstdruck [bar] 600 bar
Berstdruck [psig] 8700 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 60 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 870 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 5 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen PBT
EU RoHS compliance Out of scope
Genauigkeit TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Genauigkeit TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Genauigkeit TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
Hochfahrdauer [ms] 40 ms
Max. Überlastdruck [bar] 120 bar
Max. Überlastdruck [psig] 1740 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -104 °F
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST P92S
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality