Zeigt 17 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Druckmessumformer, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Druckmessumformer, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A3GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Druckmessumformer, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
Druckmessumformer, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: P92S-0040-BAR-R-11-01-01