Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R744

068Z2900

Temperaturbereich [°C]: -40 - 0, MOP-Punkt [°C]: 5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.314 Kilogram
Gewicht netto 0.267 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5715162426814

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp LÖT
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss LÖT
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 90 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 561
MOP-Punkt [°C] 5 °C
MOP-Punkt [°F] 41 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] OS=3,6°F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] OS=2K
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier Produktname T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C] 3 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 5.4 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Teile Programmname T2/TE2
Temperaturbereich [°C] [max.] 0 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 32 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ TE 2
UA address UA_2L.png
UL-zugelassene Kältemittel R744
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality