Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R404A/R507A

068U1718

Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, MOP-Punkt [°C]: -20, Düsenleistung [kW]: 5.3, Düsenleistung [TR]: 1.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kilogram
Gewicht netto 0.154 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428044882

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss Löt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 8
Düsenleistung [kW] 5.3 kW
Düsenleistung [TR] 1.5 TR
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R404A/R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 30
MOP-Punkt [°C] -20 °C
MOP-Punkt [°F] -5 °F
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier Produktname TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] -25 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] -15 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -75 °F
Typ TUBE
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R404A
R507A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality