Heißgasbypassregler, TGHE

067N8321

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 8, Düsenleistung [kW]: 28.9, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 1.054 Kilogram
Gewicht netto 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Balanced Port [Ja/Nein] Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss Löt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Düsen Größe 40
Düsenleistung [kW] 28.9 kW
Düsenleistung [TR] 8.3 TR
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Element max. Temperatur [°C] 110 °C
Element max. Temperatur [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 2
Identisches Produkt 067N8311
Kapillarrohrlänge [in] 118 in
Kapillarrohrlänge [mm] 3000 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R410A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 711 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Heißgasbypassregler
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP-Dossier Produktname TGE
Statische Überhitzung (SS) [°C] 2 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 3.6 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 8 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -1 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 46 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 30 °F
Typ TGHE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R410A
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality