Heißgasbypassregler - TUH, TCHE, TGHE

Zeigt 47 Produkt(e)

067N8301

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 13, Düsenleistung [kW]: 5.6, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8302

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 7, Düsenleistung [kW]: 7.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8305

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 7, Düsenleistung [kW]: 14.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8306

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 16, Düsenleistung [kW]: 10.7, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8308

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 8, Düsenleistung [kW]: 15, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8311

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 8, Düsenleistung [kW]: 28.9, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8315

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 12, Düsenleistung [kW]: 8.4, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8321

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 8, Düsenleistung [kW]: 28.9, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8322

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 16, Düsenleistung [kW]: 10.7, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N8345

Heißgasbypassregler, TGHE

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 7, Düsenleistung [kW]: 14.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Ansicht: