Druckmessumformer, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi

064G5251

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-Q111-A1GB08-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.203 Kilogram
Gewicht netto 0.188 Kilogram
EAN 5702428534536

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 50 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [psi] [max.] 0 psi
Druckbereich [psi] [min.] -1.02 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm] 25 nm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%] 1 %
Haltbarkeit, P bei 10-90% FS 10000000
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%] 0.1 %
In scope of WEEE Yes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min] -40 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 3.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%) 0.5 %
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pressure range [mbar] [max] 0 mbar
Pressure range [mbar] [min] -70 mbar
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referenztemperatur [°C] 25 °C
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 9200-Q111-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB innen CTR ±FS [%] 2 %
Typ MBS 9200
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
C UL US UL Recognized

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality