Thermostat, CAS180

060L315366

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 1.206 Kilogram
Gewicht netto 1.146 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423148011

 

Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch M 18 x 1.5
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
Armierung Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] 2 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] 2 °C
Differenz (FS) [K] 2 K
Differenz Typ Fest (max. Wert)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Füllungsart Adsorption
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 220 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 428 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tauchhülsenlänge [in] 3 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 75 mm
Teile inkl. Dichtungssatz
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 70 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 158 °F
Typ CAS180
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -32 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality