Thermostat, KPS77

060L310066

Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP67

Produktdetails

Bruttogewicht 0.94 Kilogram
Gewicht netto 0.802 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147540

 

Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch M 18 x 1.5
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] 14 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] 3 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] 14 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] 3 °C
Differenz Typ Einstellbar
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Starrer Fühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Füllungsart Adsorption
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Max. Fühlertemperatur [°C] 130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 266 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tauchhülsenlänge [in] 4 3/8 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 110 mm
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 20 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 68 °F
Typ KPS77
UL evaluated Yes
UL Zulassung E73170
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality