Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.50 psi

060G4177

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.169 Kilogram
Gewicht netto 0.157 Kilogram
Volume 0.464 Liter
EAN 5702423143337

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Bemerkungen zum Druckanschluss Besonderheiten
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-G
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 35 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 507.5 psi
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
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.3 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 98
Identisches Produkt 060G1609
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423143337
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 100 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 4
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-2536-A1FB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ MBS 3050
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung ATEX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality