Zeigt 142 Produkt(e)

060G1151

Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3031-A1FB04-4

060G1152

Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3231-A1FB04-4

060G1153

Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3431-A1FB04-4

060G1154

Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3631-A1FB04-4

060G1224

Druckmessumformer, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: Spannung, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 33-1415-A1AB08-0

Ansicht: