Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

060G3383

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-3831-A1FB04-4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.184 Kilogram
Gewicht netto 0.163 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423097777

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Autofrettage Pressure 1600 bar
Bemerkungen zum Druckanschluss Besonderheiten
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-G
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 600 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 8700 psi
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
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 0.8 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423097777
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 900 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
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
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-3831-A1FB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality