Druckschalter, KPI35

060-315766

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 8, Differenz [bar]: 0.4 - 1.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP55, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18

Produktdetails

Bruttogewicht 0.504 Kilogram
Gewicht netto 0.451 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423265169

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] [max.] 1.5 bar
Differenz [bar] [min.] 0.4 bar
Differenz [psi] [max.] 22 psi
Differenz [psi] [min.] 6 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 18 bar
Max. Prüfdruck [psig] 261 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 18 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 261 psig
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich 6 inHg - 116 psig
Regelbereich [bar] Pe [max.] 8 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Reset Auto
Schutzart IP55
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Typ KPI35
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality