Zeigt 277 Produkt(e)
Druckschalter, RT200
Regelbereich [bar] Pe: 0.2 - 6, Differenz [bar]: 0.25 - 1.2, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, RT116
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, RT112
Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7
Druckschalter, RT116
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, RT121
Regelbereich [bar] Pe: -1 - 0, Differenz [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7
Druckschalter, RT5
Regelbereich [bar] Pe: 4 - 17, Differenz [bar]: 1.2 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, RT110
Regelbereich [bar] Pe: 0.2 - 3, Differenz [bar]: 0.08 - 0.25, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7
Druckschalter, RT112
Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7
Druckschalter, RT116
Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22
Druckschalter, RT121
Regelbereich [bar] Pe: -1 - 0, Differenz [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7