Druckschalter, KPS31

060-310966

Regelbereich [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenz [bar]: 0.1, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 1.108 Kilogram
Gewicht netto 1.06 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146864

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] 0.1 bar
Differenz [psi] 1.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Kabelstopfbuchse aus Metall
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 6 bar
Max. Prüfdruck [psig] 87 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 6 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 87 psig
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 2.5 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 0 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 0.25 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.] 36 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 0 psig
Reset Auto
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-Dossier Produktname KPS Pressure Switch
Typ KPS31
UL evaluated Yes
UL Zulassung E73170
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality