Druckschalter, KP36

060-114466

Regelbereich [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenz [bar]: 0.50 - 2.00, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.337 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423148721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] [max.] 2 bar
Differenz [bar] [min.] 0.5 bar
Differenz [psi] [max.] 29 psi
Differenz [psi] [min.] 7 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 22 bar
Max. Prüfdruck [psig] 319 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 17 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 245 psig
Menge je Verpackungseinheit 36 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 12 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 4 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 174 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 58 psig
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Typ KP36
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
MH27572
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality