Elektr. Expansionsventilspule, ETS 6

034G5105

Spannungsversorgung [V] DC: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 6, Elektrischer Anschlussstecker: JST XHP-6, Kabellänge [m]: 0.7

Produktdetails

Bruttogewicht 0.14 Kilogram
Gewicht netto 0.11 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN 5702428825474

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt ETS 6
Elektrischer Anschlussstecker JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisches Produkt 034G5100
Isolierklasse E
Kabellänge [in] 27.5 in
Kabellänge [m] 0.7 m
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektr. Expansionsventilspule
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Schutzart IP66
Schutzschlauchlänge [mm] 600 mm
SCIP-Dossier Nr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-Dossier Produktname Electric control valve coil(8)
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 46
Strombereich [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 6
Typ ETS 6
UL evaluated Yes
UL-Kategorie UL CLASS 105 (A)
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality