Zeigt 295 Produkt(e)
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75.000 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130.000 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2