Druckschalter, CS

031E020066

Regelbereich [bar] Pe: 2 - 6, Kontakt-Funktion: TPST, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP43, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.518 Kilogram
Gewicht netto 0.45 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] [max.] 2 bar
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] [min.] 1 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] [max.] 1 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] [min.] 0.72 bar
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Membran
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion TPST
Kontaktklasse AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 10 bar
Max. Prüfdruck [psig] 145 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 6 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 87 psig
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 2 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 29 psig
Reset Auto
Schutzart IP43
SCIP-Dossier Nr. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-Dossier Produktname CS Pressure Switch
Typ CS
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality