Elektrisches Regelventil, CCMT 16

027H8231

Kältemittel: R744; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.928 Kilogram
Gewicht netto 2.558 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428030557

 

Anschlusstyp Löt-ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.88 gal/min
Diff. Druck Einstellbereich [bar] 90 bar
Diff. Druck Einstellbereich [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Größe Lötanschluss [in] 1 1/8 in
Größe Schweißanschluss [in] 1 in
Kv-Wert [m³/h] 1.6 m³/h
Kältemittel R1234yf
R134a
R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Standardmäßiger Anschluss EN10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ CCMT 16
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R744
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Electric valve spare parts
Zulassung LLC CDC EURO-TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality