Mehr anzeigen
CCMT

Zeigt 11 Produkt(e)

027H7200

Elektrisches Regelventil, CCMT 2

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.17, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7201

Elektrisches Regelventil, CCMT 4

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.45, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7202

Elektrisches Regelventil, CCMT 8

Kältemittel: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 0.93, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7231

Elektrisches Regelventil, CCMT 16

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7232

Elektrisches Regelventil, CCMT 24

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7233

Elektrisches Regelventil, CCMT 30

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H7234

Elektrisches Regelventil, CCMT 42

Kältemittel: R744; R410A; R134a, Kv-Wert [m³/h]: 4.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H8231

Elektrisches Regelventil, CCMT 16

Kältemittel: R744; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H8232

Elektrisches Regelventil, CCMT 24

Kältemittel: R744; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

027H8233

Elektrisches Regelventil, CCMT 30

Kältemittel: R744; R134a; R1234yf, Kv-Wert [m³/h]: 3, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Ansicht: