Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20C, Stahl

027H1087

Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Produktdetails

Bruttogewicht 2.424 Kilogram
Gewicht netto 2.298 Kilogram
Volume 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

Anschlussmaterial Stahl
Anwendungsbereich Transkritische CO2-Systeme
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 5.33 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 "
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Handbedienung optional Via ICAD Einstellung
Via Multifunktionstool
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-Regler EKC 326A
Kv-Wert [m³/h] 4.6 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 90 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] 1305 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Hochdruck Expansions-Motorventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Motorbetriebenes Ventil
Produktzubehör ICAD Zubehör
ICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname ICMTS
Temperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ ICMTS 20C
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ICMTS Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Öffnungs-/Schließdauer [s] 3 s

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality