Zeigt 6 Produkt(e)
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20 A33, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.2, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20C, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Motorbetriebenes Ventil, ICMTS 20B66, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 1.6, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Typ: ICAD 600A-TS, Eingesetzt für Produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33