Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46

020-0129

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.52 Kilogram
Gewicht netto 0.508 Kilogram
Volume 1.265 Liter
EAN 5702428246903

 

Anschlussmaterial Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Aufbau Kolben
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
Austritt Größe [mm] 22 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 9.83 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
Eintritt Größe [mm] 22 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 020-1032
Kategorie Art. 4, Abs. 3
Kv-Wert [m³/h] 8.5 m³/h
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 46 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 667 psig
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Min. Druckabfall [bar] 0.3 bar
Min. Druckabfall [psi] 4.3 psi
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Flüssigkeitsleistung [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Nennleistung Verfl., Heißgas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nennleistung Verfl., Heißgas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Produktgruppe Check valves
Produktname Rückschlagventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Temperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 285 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ NRVH 22s
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality