NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
Zeigt 91 Produkt(e)
Rückschlagventil, NRVH 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
Rückschlagventil, NRV 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 28, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 28.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 35, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 35.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRV 35s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 42.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVH 28s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack
Rückschlagventil, NRVH 22s, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 22.00, Durchflussrichtung: Eck, Verpackungseinheit: Multi-Pack