Druckschalter, BCP4H
017B0042
Regelbereich [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenz [bar]: 0.45, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0
Regelbereich [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenz [bar]: 0.45, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0
Bruttogewicht | 0.608 Kg |
Gewicht netto | 0.543 Kg |
Volume | 1.61 Liter |
EAN | 5702423248131 |
Bruttogewicht | 0.608 Kg |
Gewicht netto | 0.543 Kg |
Volume | 1.61 Liter |
EAN | 5702423248131 |
Art der Kontaktlast | A |
Berstdruck [bar] | 37.5 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differenz [bar] | 0.45 bar |
Differenz [psi] | 6.5 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluid-Gruppe | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | IV |
Kontakt-Funktion | SPDT Gold |
Kontaktklasse |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 27.5 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 399 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 360 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 145.04 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Reset | Manuell Max. |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Typ | BCP4H |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Zulassung | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Art der Kontaktlast | A |
Berstdruck [bar] | 37.5 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differenz [bar] | 0.45 bar |
Differenz [psi] | 6.5 psi |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss Standard | ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße | 1/2 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckmesselement | Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803 |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluid-Gruppe | 1 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | IV |
Kontakt-Funktion | SPDT Gold |
Kontaktklasse |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe | 27.5 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 399 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 360 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 9 pc |
Product Name Description | Druckschalter |
Produktbeschreibung | Druckschalter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 10 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 1 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 145.04 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 14.5 psig |
Reset | Manuell Max. |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Typ | BCP4H |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Zulassung | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |