Druckschalter, BCP1H

017B0030

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.1, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.672 Kilogram
Gewicht netto 0.536 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248100

 

Art der Kontaktlast A
Berstdruck [bar] 9 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenz [bar] 0.1 bar
Differenz [psi] 1.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
In scope of WEEE Yes
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 6.6 bar
Max. Prüfdruck [psig] 96 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 6 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 87 psig
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 1.1 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 15.95 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 1.45 psig
Reset Manuell Max.
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-Dossier Produktname BCP
Typ BCP1H
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
TYSK
TÜV
Zulassung TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality