Druckschalter, RT1A

017-502766

Regelbereich [bar] Pe: -0.8 - 5, Differenz [bar]: 0.5, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 12 x 1.5, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

Produktdetails

Bruttogewicht 0.856 Kilogram
Gewicht netto 0.756 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517553

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schneidring 6mm Rohr
Berstdruck [bar] 88 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] 0.5 bar
Differenz [psi] [max.] 9.4 psi
Differenz [psi] [min.] 7.3 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 8434-1
Druckanschlussgröße 12 x 1.5
Druckanschlusstyp M
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kältemittel R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 363 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 22 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 320 psig
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich 23.6 inHg - 72.5 psig
Regelbereich [bar] Pe [max.] 5 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.8 bar
Reset Manuell Min.
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier Produktname RT Presso_Diff.Presso
Typ RT1A
UK RoHS compliance Yes
UL-zugelassene Kältemittel R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality