Druckschalter, RT6AES

017-502166

Regelbereich [bar] Pe: 10 - 28, Differenz [bar]: 1.5, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34

Produktdetails

Bruttogewicht 1.243 Kilogram
Gewicht netto 1.126 Kilogram
Volume 2.789 Liter
EAN 5702423242948

 

ATEX-Verkaufstext -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Bemerkungen zum Druckanschluss Schweißnippel D6,5/D10mm
Berstdruck [bar] 136 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] 1.5 bar
Differenz [psi] 14.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT Gold
Kontaktklasse Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 38 bar
Max. Prüfdruck [psig] 551 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 495 psig
Menge je Verpackungseinheit 15 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 28 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 10 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 406.1 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 145 psig
Reset Manuell Max.
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier Produktname RT Presso_Diff.Presso
Typ RT6AES
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality