Ventilgehäuse für Wasserregelventil, WVH

016D5180

Anschlusstyp: Schweißflansche, Kv-Wert [m³/h]: 80, Eingesetzt für Produkt: WVS 80; WVTS 80

Produktdetails

Bruttogewicht 27.068 Kilogram
Gewicht netto 25.715 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702423225910

 

Anschlussgröße [in] 3 in
Anschlusstyp Schweißflansche
Anteil Düsengröße [in] 3 in
Bypass (Ø) [in] 9/32 in
Bypass (Ø) [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenzdruck [bar] [max.] 4 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 58 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.3 psi
Düsengröße [mm] 80 mm
Eingesetzt für Produkt WVS 80
WVTS 80
EU RoHS compliance Out of scope
Kv-Wert [m³/h] 80 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] Pe 16 bar
Max. Prüfdruck [psig] 232 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Ventilgehäuse für Wasserregelventil
Produktzubehör Flansche
Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-Dossier Produktname WV Valves
Teile inkl. Flanschbolzen
Flanschdichtungen
Schrauben für Pilotventil
Ventilgehäuse
Teile Programmname WVS
WVTS
Typ WVH
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality