Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 8 product(s)

016D1017

水制冷先导阀门, WVS, 2.2 bar - 19 bar

控制压力范围 [巴]: 2.2 - 19, 接口类型[制冷剂]: 喇叭口/焊接变径管

016D1018

水制冷先导阀门, WVS, 15 bar - 29 bar

控制压力范围 [巴]: 15 - 29, 接口类型[制冷剂]: 喇叭口/焊接变径管

016D5032

用于水调节阀的阀体, WVH, 1 1/4

连接类型: G, Kv 值 [立方米/小时]: 12.5, 用于产品: WVTS 32; WVS 32

016D5040

用于水调节阀的阀体, WVH, 1 1/2

连接类型: G, Kv 值 [立方米/小时]: 21, 用于产品: WVTS 40; WVS 40

016D5050

用于水调节阀的阀体, WVH

连接类型: 焊接法兰, Kv 值 [立方米/小时]: 32, 用于产品: WVTS 50; WVS 50

016D5065

用于水调节阀的阀体, WVH, 2 1/2 in

连接类型: 焊接法兰, Kv 值 [立方米/小时]: 45, 用于产品: WVS 65; WVTS 65

016D5080

用于水调节阀的阀体, WVH

连接类型: 焊接法兰, Kv 值 [立方米/小时]: 80, 用于产品: WVS 80; WVTS 80

016D5100

用于水调节阀的阀体, WVH

连接类型: 焊接法兰, Kv 值 [立方米/小时]: 125, 用于产品: WVS 100; WVTS 100

View: