Ventilgehäuse für Wasserregelventil, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Anschlusstyp: Schweißflansche, Kv-Wert [m³/h]: 45.000, Eingesetzt für Produkt: WVS 65; WVTS 65

Produktdetails

Bruttogewicht 16.332 Kilogram
Gewicht netto 15.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

Anschlussgröße [in] 2 1/2 in
Anschlusstyp Schweißflansche
Anteil Düsengröße [in] 2 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Differenzdruck [bar] [max.] 4 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 58 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.3 psi
Düsengröße [mm] 65 mm
Eingesetzt für Produkt WVS 65
WVTS 65
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 45 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] Pe 16 bar
Max. Prüfdruck [psig] 232 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Ventilgehäuse für Wasserregelventil
Produktzubehör Flansche
Allgemeines Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ade66c99-ed98-4a84-b547-395001201226
SCIP-Dossier Produktname 016D1017
Teile inkl. Flanschbolzen
Flanschdichtungen
Schrauben für Pilotventil
Ventilgehäuse
Teile Programmname WVS
WVTS
Typ WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality