Produktdetails

Bruttogewicht 0.446 Kilogram
Gewicht netto 0.37 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702421500415

 

Description RAVI PN10 43-65/2m
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
Einbauort Rücklauf
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 70 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Länge Temperaturfühler [mm] 150 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP-Dossier Produktname RAVI PN10
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 43 °C
Temperaturfühler Montage Fühlerwärmer
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ RAVI
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 3 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR838
Übertragungswert Ks 0.25

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality