RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, Innengewinde

013U0217

RAV PN10 15/2,8 2-Wege-Ventil/2 Innengew. Durchgang

Produktdetails

Bruttogewicht 0.438 Kilogram
Gewicht netto 0.435 Kilogram
Volume 0.385 Liter
EAN 5702420012957

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Eingangsltng. 1/2Ausgangsltng. 1/2“ Eingangstng. Rp 1/2, Ausgangsltng. R 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.2 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 15/2,8 2-Wege-Ventil/2 Innengew. Durchgang
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Regelventil
Hub [mm] 1.1 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 2.8 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Typ RAV
Ventilgröße DN 15
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Messing W. Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality