ASV-PV 4G, 20 kPa - 60 kPa, Außengewinde, Ohne Isolierung

003Z5555

ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, Außengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 4.077 Kilogram
Gewicht netto 3.747 Kilogram
Volume 9.655 Liter
EAN 5710104083629

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, Außengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 60 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 20 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierung Ohne Isolierung
Kvs-Werte [m³/h] 10 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV DN 15 - 50"
Steuerleitung, Länge [m] 1.5 m
Typ ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 40
Werkseinstellung [kPa] 30 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality