Zeigt 49 Produkt(e)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Außengewinde
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil
ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Außengewinde
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil
ASV-PV 3G, DN 100, 20 kPa - 40 kPa, Flansch
ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, automatisches Ausgleichsventil
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Außengewinde
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil
ASV-PV 3G, DN 100, 35 kPa - 75 kPa, Flansch
ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, automatisches Ausgleichsventil
ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Außengewinde
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil