ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Außengewinde, Ohne Isolierung

003Z5514

ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, Außengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 3.43 Kilogram
Gewicht netto 3.14 Kilogram
Volume 6.068 Liter
EAN 5710104081762

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, Außengewinde, ohne Wärmedämmung, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 25 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 5 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierung Ohne Isolierung
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-Dossier Produktname "ASV-PV DN 15 - 50"
Steuerleitung, Länge [m] 1.5 m
Typ ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 32
Werkseinstellung [kPa] 10 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality