AHQM, PN 16, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 1.5 - 7.5, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: beliebig

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 Außengew Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 6.33 Kilogram
Gewicht netto 6.33 Kilogram
Volume 18.135 Liter
EAN 5710104028736

 

Abdichtung CV Material Metall
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 2 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM PN16 40/12,5/0,2 Außengew Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 10 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 12.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AHQM
Ventilgröße DN 40
Volumenstrom [m3/h] 7.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 7.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 1.5 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilkegel Regelventil DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality