Temperature sensor insert, MBT 150, 200 mm, MBT 150-000-200-0

084Z8073

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: 4 pin, Used for product: MBT 5250

Produktdetails

Bruttogewicht 0.021 Kg
Gewicht netto 0.017 Kg
Volume 0.15 Liter
EAN 5702423088560

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingesetzt für Produkt MBT 5250
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 7.87 in
Einsatzlänge [mm] 200 mm
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Product Name Description Temperature sensor insert
Produktgruppe Accessories, sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP00
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 150
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 150-000-200-0
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality