Sensor pocket, MBT 120
084Z6051
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Protection tube diameter [mm]: 6.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Bruttogewicht | 0.101 Kg |
Gewicht netto | 0.098 Kg |
Volume | 0.224 Liter |
EAN | 5702423132850 |
Bruttogewicht | 0.101 Kg |
Gewicht netto | 0.098 Kg |
Volume | 0.224 Liter |
EAN | 5702423132850 |
Anschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Anschlusstyp | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingesetzt für Produkt | MBT 153 |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 3.94 in |
Einsatzlänge [mm] | 100 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.24 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 6 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typenbezeichnung | MBT 120-210-100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Anschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Anschlusstyp | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingesetzt für Produkt | MBT 153 |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 3.94 in |
Einsatzlänge [mm] | 100 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 Ti |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.24 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 6 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typenbezeichnung | MBT 120-210-100-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |