Sensor pocket, MBT 120
097U0043
Protection tube diameter [mm]: 14.0 - 18.0, Insertion length [mm]: 118, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5252
Protection tube diameter [mm]: 14.0 - 18.0, Insertion length [mm]: 118, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5252
Bruttogewicht | 0.164 Kg |
Gewicht netto | 0.164 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428539531 |
Bruttogewicht | 0.164 Kg |
Gewicht netto | 0.164 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702428539531 |
Adapter, Typ | G |
Anschlussmaterial | AISI 316 L |
Anschlusstyp | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingesetzt für Produkt | MBT 5252 |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 4.64 in |
Einsatzlänge [mm] | 118 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1 |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 L |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] | 0.71 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] | 0.55 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] | 18 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] | 14 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316L |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typenbezeichnung | MBT 120-1X0-125-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Adapter, Typ | G |
Anschlussmaterial | AISI 316 L |
Anschlusstyp | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingesetzt für Produkt | MBT 5252 |
Einsatz, Typ | Fest |
Einsatzlänge [in] | 4.64 in |
Einsatzlänge [mm] | 118 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Accessories, sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1 |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | AISI 316 L |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] | 0.71 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] | 0.55 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] | 18 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] | 14 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316L |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | MBT 120 |
Typenbezeichnung | MBT 120-1X0-125-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |