Druckschalter, RT112

017-141566

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

Produktdetails

Bruttogewicht 0.995 Kilogram
Gewicht netto 0.885 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423136155

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] [max.] 0.16 bar
Differenz [bar] [min.] 0.07 bar
Differenz [psi] [max.] 2.3 psi
Differenz [psi] [min.] 1 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 3/8
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard DIN 40430
Elektr. Anschlussgröße 2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss Kabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisches Produkt 017-519166
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 8 bar
Max. Prüfdruck [psig] 116 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 7 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 100 psig
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 1.1 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 16 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 1.5 psig
Reset Auto
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier Produktname RT Presso_Diff.Presso
Typ RT112
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Kontaktsysteme
Zulassung BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality