Zeigt 9 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 9200
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Druckmessumformer, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Druckmessumformer, MBS 9200, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Druckmessumformer, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-B311-A3GB04-1
Druckmessumformer, MBS 9200, -150.00 mbar - 150.00 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Druckmessumformer, MBS 9200
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 9200-Q111-A1GB08-1