NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0048

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 3 AmpereIP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 04
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6 Kilogram
Gewicht netto 5 Kilogram
EAN 5714853286065

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0003 3 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 5 IP54/NEMA12
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLC Zoll-Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B AF STO, ATEX therm
Option Slot C B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR04 Baugröße 04
Nennleistung 1K1 1,1 kW/1,5 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-000355
Typencode Teil 2 -000012656
Vertriebstext FR0400035-5H FR0400035-5H
Modellcode 01 NXP00035-A5H1SSV-
Modellcode 02 A1AFB20000
Modellcode 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Nennleistg leichte Überl. [kW] 1.1 1.1
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 0.75 0.75
Abmessungen B x H x T in mm 128X327X190 128X327X190
Dauerstrom (HO) [A] 2.2 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-000355-118LFY
Lagerbestandscode 7DP-000355 7DP-000355
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile 2500 2500
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality