7DP-026152-000052768

132L1234

NXP02615-A2T0SSG-A1AF0000E9+QGLM+FL23+APFIF599+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 261 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 09
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP02615-A2T0SSG-A1AF0000E9+QGLM+FL23+APFIF599+DPAP+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 147 kg
Gewicht netto 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853405251

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0261 261 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +APFIF599 Appl sw FIF599 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR09 Baugröße 09
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-026152
Typencode Teil 2 -000052768
Vertriebstext FR0902615-2T
Modellcode 01 NXP02615-A2T0SSG-
Modellcode 02 A1AF0000E9+QGLM
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +APFIF599
Modellcode 05 +DPAP+DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 146
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 147
Nennleistg leichte Überl. [kW] 132
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 110
Abmessungen B x H x T in mm 480X1150X362
Dauerstrom (NO) [A] 261
Dauerstrom (HO) [A] 205
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-026152
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality