7DP-016855-000073100

132N3735

NXP01685-A5H0SSV-A1AF000000+QGLM+FL24+DPAP+DLPL
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 168 Ampere,IP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Polnisch
Baugröße 08
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP01685-A5H0SSV-A1AF000000+QGLM+FL24+DPAP+DLPL

Produktdetails

Bruttogewicht 59 kg
Gewicht netto 58 kg
Volume 0 l
EAN 5715253076614

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0168 168 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 5 IP54/NEMA12
EMV-Emissionspegel H IEC61800-3
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL24 FWspr; UK,UK,PL,UK,DE;MEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLPL Polnisch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR08 Baugröße 08
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-016855
Typencode Teil 2 -000073100
Vertriebstext FR0801685-5H
Modellcode 01 NXP01685-A5H0SSV-
Modellcode 02 A1AF000000+QGLM
Modellcode 03 +FL24
Modellcode 05 +DPAP+DLPL
Berechnetes Nettogewicht [kg] 58
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 59
Nennleistg leichte Überl. [kW] 90
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 75
Abmessungen B x H x T in mm 288X758X344
Dauerstrom (NO) [A] 170
Dauerstrom (HO) [A] 140
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-016855
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality