Zeigt 491 Produkt(e)
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2