Shows 15 product(s)
MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Messumf.typ: Standard, hoher Deckel, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Messumf.typ: Standard, hoher Deckel, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Messumf.typ: STANDARD EEX, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20