Druckmessumformer, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

063G1158

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3211-C1GB04

Produktdetails

Bruttogewicht 0.063 Kilogram
Gewicht netto 0.06 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423236749

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 3
Anmerkungen PE AUF ANSCHLUSS 4
Ansprechzeit max. [ms] 1 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 1600 bar
Berstdruck [psig] 23200 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 160 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 2320 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Goldbeschichtet
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 480 bar
Max. Überlastdruck [psig] 7000 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spezifik. Schlüssel MBS 1250-3211-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Typ MBS 1250
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality